Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

D-Y7PV-588, elektronisk givare, direktmontage, kabel vinkelrät, ATEX kategori 3

      
  • Elektrisk anslutning: Ingjuten kabel
  •   
  • Spänning, applikation: IC-krets/Relä/PLC, 24V DC-relä/PLC
  •   
  • Matningsspänning: 5/12/24V DC (4,5 till 28V DC)
  •   
  • Max strömbelastning: 5 till 80 mA
  •   
  • Passande cylindrar: MGK, MVGQ, MGP, CXS, MY1B, MY1C, MY1M, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H, RSH
  • .  

Configure your product

 
Lead Wire Length