Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

D-Z73/Z80-588, tungelement, direktmontage, kabel, ATEX kategori 3

      
  • Elektrisk anslutning: Ingjuten kabel
  •   
  • Spänning, applikation: IC-krets/Relä/PLC, 24V DC-relä/PLC
  •   
  • Matningsspänning: 100VAC/48V DC (4 till 8V DC)
  •   
  • Max strömbelastning: 5 till 50 mA
  •   
  • Passande cylindrar: MGK, MVGQ, MGP, CXS, RSH, MY1B, MY1M, MY1C, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H
  •   

Configure your product

 
Model
Lead Wire Length