Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Kalkylator för tryckförändringar

Låt oss ta en titt på konsekvenserna av tryckförändringar

Är du orolig över tryckförändringar när luft laddas till eller släpps ut från din tank eller cylinder? Vill du veta tillståndsförändringarna till följd av luftkompression och expansion? Båda frågorna kan besvaras tack vare vår kalkylator för tryckförändringar.

Programvaran har flera beräkningsområden:

  • Tryckförändring
  • Temperaturförändring
  • Luftmängd
  • Statusförändringar
  • Försiktighetsåtgärder

  • Systemkrav

Försiktighetsåtgärder

  1. Dimensionerings- och beräkningsresultaten som du får från denna programvara kan skilja sig från de som erhålls med faktisk utrustning.
  2. SMC ansvarar inte för skador som uppstår vid användningen av denna programvara.
  3. Denna programvara och utrustningen i den kan ändras utan föregående meddelande.
  4. SMC garanterar inte kvaliteten med denna programvara, inklusive någon av noggrannheten i storleks- och beräkningsresultaten som erhålls från denna programvara.
  5. När du använder någon utrustning som ingår i denna programvara, läs "Säkerhetsinstruktioner", "Försiktighetsåtgärder", "Särskilda produktförsiktighetsåtgärder" och "Specifikationer" som beskrivs i manualen för utrustningen.

Systemkrav

Nedanstående webläsare och versioner rekommenderas för att använda webversionen:

  • Google Chrome 77.0 eller högre.
  • Mozilla Firefox 70.0 eller högre.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 eller högre.
  • Microsoft Edge 17 eller högre.
  • Safari 11.0 eller högre.

Följande systemkrav gäller för den nedladdningsbara versionen:

  • Operating System: Windows 8.1/10 (Version during support period) (32bit/64bit)
  • Minne: 4GB eller mer
  • Hårddisk: 500 MB or more fritt utrymme (För varje installerad produkt)
  • Skärm: 1024×768 pixlar eller mer rekommenderas
  • CPU: Celeron 2GHz eller mer rekommenderas

Börja räkna

Du kanske också har användning av

Behöver du mer information?

Besök vår produktkatalog online.