Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Kalkylator för laddning av trycktank

Kontrollera tiderna för maximal effektivitet

Kräver din pneumatiska krets ett högre flöde eller tryck än vad din utrustning kan leverera?

Då behöver du en lufttank, och i så fall behöver du veta hur lång tid det tar att fylla och tömma den.

Kalkylatorn hjälper dig att bestämma laddnings- och urladdningstiderna för den lufttank du väljer samt tryck- och temperaturförhållandena för isotermiska och adiabatiska förändringar.

Börja räkna

Du kanske också är intresserad av

  • Gör så här

  • Systemkrav

Gör så här

Ladda ner filen till en temporär mapp. Kör "setup.exe". När installationen är klar kan du slänga den temporära mappen.

Systemkrav

Nedanstående webläsare och versioner rekommenderas för att använda webversionen:

  • Google Chrome 77.0 eller högre.
  • Mozilla Firefox 70.0 eller högre.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 eller högre.
  • Microsoft Edge 17 eller högre.
  • Safari 11.0 eller högre.

Följande systemkrav gäller för den nedladdningsbara versionen:

  • Operating System: Windows 8.1/10 (Version during support period) (32bit/64bit)
  • Minne: 4GB eller mer
  • Hårddisk: 500 MB or more fritt utrymme (För varje installerad produkt)
  • Skärm: 1024×768 pixlar eller mer rekommenderas
  • CPU: Celeron 2GHz eller mer rekommenderas