Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Energy Saving Type - HRSH

Energy Saving Type - HRSH
Vår nya termokylare i HRSH-serien har en trippel frekvensstyrning som kontrollerar motorn, fläkten och pumpen och ger betydande energi-, utrymmes- och viktbesparingar. Den finns i luft- eller vattenkylda modeller och har en kylkapacitet på 9,5 kW till 25 kW och temperaturstabilitet på ± 0,1 °C. HRSH kan värma cirkulerande vätska utan någon värmare och är också lätt att underhålla, med en pump utan tätning och avancerade kontrollfunktioner. Den är verkligt mångsidig, spolsäker för utomhusinstallationer, och kan hantera spänningar över hela världen.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria