Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

VXE

VXE
Industriella applikationer som kräver exakt mediakontroll har nu ett energibesparande alternativ genom lanseringen av en ny generation av pilot- och direktstyrda 2-ports magnetventiler med noll differentialtryck: serie VXE från den världsledande tillverkaren SMC. Dessa nya magnetventiler är utvecklade som en del av SMC:s energisparprogram och är baserade på SMC:s populära ventiler i serie VX, men med addering av några unika energisparfunktioner. Med pulsbreddsmodulering (PWM) säkerställer en inbyggd strömsparkrets exakt samma ventilprestanda hos den nya VXE samtidigt som den åstadkommer 30 % mindre effektförbrukning, när den arbetar, jämfört med den vanliga VX-serien. Ytterligare fördelar med denna minskade energiförbrukning är en dramatisk minskning av värme i spolen – upp till 50 % – samt minskade koldioxidutsläpp. Serie VXE, som både överensstämmer med RoHS-direktivet och har kapslingsklass IP65, finns för närvarande i både som enskild enhet och för ramp, i ett omfattande utbud av storlekar, och i modeller för användning med både 12 och 24 volt likström. Ytterligare fördelar med utvecklingen av den nya serien VXE är att man har sett till att dessa energieffektiva ventiler är helt utbytbara med sortimentet i serie VX, plus att befintliga användare av VX också kan ersätta sin ventilers spolar med denna nya energisparande version.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria