Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Peltier Rack-mounted Type - HECR

Mycket bra temperaturstabilitet för standardiserat montage

  • Ger en tystare arbetsmiljö – Dess konstruktion med färre rörliga delar gör den mindre benägen att vibrera Its design with fewer moving parts makes it less prone to vibrate
  • Spara utrymme och installationstid – Montera flera enheter tillsammans i samma rack
  • Öka din produktivitet och maximera dina maskiners prestanda – Mycket bra temperaturstabilitet
  • Skaffa den smarta lösningen som ger dig proaktiv kontroll – Förutse eventuella förändringar.

And much more

  • Monteras i ett 19-tums rack
  • Kylkapacitet:Vattenkyld, upp till 1,2 kWLuftkyld, upp till 0,8 kW
  • Värmningskapacitet: Luft/Vattenkyld upp till 2 kW
  • Låg ljudnivå, endast 48 dB, tack vare kompressorlös konstruktion
  • Mekanisk tätningslös magnetpump.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Cooling Capacity
Power Supply
Pipe Thread
Feet
Flow switch
High-pressure pump