Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

HRL, Två-kanalig cirkulationskylare för laser

HRL, Två-kanalig cirkulationskylare för laser
Bilden överensstämmer inte nödvändigtvis med den valda produkten
Clicka på 3D-ikonen nedan för att visa ditt exakta val
  • Cooling capacity: CH1= 9, 19 or 26kW; CH2= 1kW
  • Power Supply: 200VAC/50 Hz or 200-230VAC/60 Hz, 3-phase
  • Temperture set range: CH1 = 5 to 35°C, CH2 = 10 to 40°C
  • Temperture stability: CH1 = ±0.1°C, CH2 = ±0.5°C
  • Refrigerant: R410A

    Reset to default part number
Cooling Capacity
Pipe Thread
Power Supply
DI Option

Relaterade produkter