Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Cirkulationskylare/Rackmonterad - HRR

Förenkla din temperaturstyrning

  • Spara utrymme – Montera flera enheter tillsammans i ett rack
  • Förenkla styrning, service och underhåll – Filter och dränering inbyggt
  • Komplett installation – Inbyggda filter, flödesvakter och bypass-ledning.

And much more

  • Kylkapacitet: 0,95 till 5 kW (50 Hz)
  • Temperaturstabilitet: ±0,1 °C
  • Inställbar temperatur: 5 till 35 °C; 15 till 35 °C (HRR010)
  • Med uppvärmningsfunktion och själv-diagnostik.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Cooling Capacity
Cooling Method
Pipe Thread
Power Supply
DI Water Piping
High-pressure Pump Mounted
Suffix
Feet
Flödesvakt