Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

HRS-R, Cirkulationskylare för tuff miljö

Konstruerad för att klara uppgiften

  • Använd den i tuffa miljöer – IP54 kapsling och metallhölje
  • Kan användas i varm omgivning – upp till 45 °C
  • Optimera kvaliteten på din process – Temperaturstabilitet ± 0,1 °C.

And much more

  • Kylkapacitet: 1.7 kW till 4.5 kW
  • Inställbar temperatur: 5 till 40 °C
  • Med uppvärmningsfunktion och själv-diagnostik
  • Stor tank.

Configure your product

 
Cooling Capacity
Thread Type
Earth Leakage Breaker
Automatic fluid fill
Large capacity tank specification
High-pressure Pump Mounted
Stainless steel panel specification
Units