Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

HYQ, Cylinder, hygienisk design , grundutförande

  • Hygieniskt utformad cylinder
  • Cylinderstorlekar (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Slaglängder upp till 100 mm beroende på cylinderstorlek
  • Ny givare gör det enkelt att rengöra cylinderytan
  • Ny smörjkonstruktion förbättrar avsevärt vattenbeständigheten
  • Utvändig eller invändig kolvstångsgänga

Configure your product

 
Built-in Magnet
Bore Size
Thread
Seal
Stroke
  []
Grease
Rod End
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number