Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

INR-244-7 **, Peltier Type Badkylare, Vattenkyld

     
  • Kylmetod: Vattenkyld
  •  
  • Kylkapacitet: 140 W och 320 W
  •  
  • Värmekapacitet: 300 W och 700 W
  •  
  • Tankkapacitet: 10 L till 39 L
  •  
  • Kompakta dimensioner och låg vikt.
  •  
  • Dräneringsport.
  •  
  • Matningsspänning: 100 till 240 VAC
  •  
  • RoHS.
  •  

Configure your product

 
Cooling capacity / Tank capacity / Communications