Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Air gripper unit for collaborative robots – JMHZ2-X7400B/X7500

Låt din robot gripa in

  • Lämplig för användning med kollaborativa robotar – Certifierad enligt standarder och verifierad av respektive tillverkare
  • Korta din installationstid – Enkel användning genom att endast ansluta luftmatning och el. Plug and Play-konfiguration för omedelbar användning
  • Exakt hantering – Repeterbar precision inom ±0,01 mm.

And much more

  • Kompatibla tillverkare: Universal Robots, OMRON Corporation, TECHMAN ROBOT Inc, FANUC CORPORATION, YASKAWA Electric Corporation, Mitsubishi Electric Corporation, Kawasaki Heavy Industries Ltd. och KAWADA ROBOTICS CORPORATION
  • Integrerad magnetventil, hastighetsjustering och givare
  • Starta genom att helt enkelt ansluta en luftslang och en elkabel, M8 eller M12 kontakt
  • En delad skyddskåpa ger enkelt underhåll av gripdonet
  • Överensstämmer med ISO9409-1.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Bore Size