Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

303 Rostfritt stål - KG

303 Rostfritt stål - KG
SMC:s populära insticksteknologi har använts för denna serie där alla fuktade metalldelar är tillverkade av rostfritt stål. Denna koppling är lämplig för användning i CRT-produktion till exempel där användning av koppar måste undvikas. Andra applikationer inkluderar våta miljöer eller andra miljöer som kan korrodera normal kopplingar. KG-serien kan användas för vakuum –100 kPa och tryck upp till 1 MPa (~150 PSI). Denna koppling finns i 27 olika hustyper, med anslutningsstorlekar från M5 till ½ R(PT) och slangstorlekar från 4 mm OD till 12 mm OD.

Relaterad information


Kategorier

Inga resultat som matchar dina sökkriteria