Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Oprogrammerad kontrollenhet - LECP1/LECP2

Anslut & Kom igång

  • Bespara dig programmering – Ingen programvara, ingen PC eller handterminal behövs
  • Enkel att använda – 14 punkters positionering
  • Reglera hastighet och acceleration på plats – 16-nivåers justering via omkopplare
  • Konfigurera den efter dina behov – Justering av tryck- och hållkraft i 3 nivåer.

And much more

  • Kontrollenhet för: stegmotor
  • Kompatibel enkoder: inkrementell
  • Upp till 6 ingångar/utgångar
  • LECP1-XB182: Tillval för joggingfunktion.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Parallel I/O Type
I/O Cable Length
Option
Actuator or Gripper
Table Accuracy
Body Size
Bearing Type
Motor Mounting Position
Type
Motor size
Max. rotating torque (Nm)
Lead
Lead screw type
Stroke
Rotation angle
Made to Order