Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Elektrisk linjärenhet, remdrift (24 VDC) - LEFB#, LEFG-BT

Din höghastighetslösning i vardagen

  • Flytta & positionera oavsett applikation – Remdrift för mjuk rörelse vid högre hastigheter eller vid längre rörelser
  • Snabba upp och förenkla din upp- och omstart – Absolutenkoder utan batteri tillåter omstart från senaste positionen
  • Öka din produktivitet – Högpresterande kontrollenhet. Maximal hastighet på 1500 mm/s och maximal acceleration på 3000 mm/s²
  • Bygg in den var som helst – En mängd olika modeller för att passa renrum eller miljöer för tillverkning av laddningsbara batterier.

And much more

  • Storlekar: 16, 25, 32, 40
  • Slaglängder: 50 till 2000 mm
  • Kompatibel enkoder: batterilös absolut, inkrementell
  • Steg- eller servomotor
  • Horisontell last: upp till 19 kg.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Size
Motor
Stroke
Motor Option
Auto Switch Mounting Bracket
Seal Band Stopper
Positioning Pin Hole          
Actuator Cable
Actuator Cable Length
Controller
I/O cabling for LEC controllers
Protocol
Suffix
Controller Mounting
I/O cabling for JXC Controllers & communication plug connector