Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Elektrisk linjärenhet med kulskruvsdrift (24 VDC) - LE(K)FS, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Din vardagslösning för hantering av höga laster

  • Flytta & positionera oavsett applikation – Kulskruvsdrift, det optimala för höga laster och repeterbar, noggrann positionering
  • Snabba upp och förenkla din upp- och omstart – Absolutenkoder utan batteri tillåter omstart från senaste positionen
  • Öka din produktivitet och förkorta din uppstart – Högpresterande kontrollenhet. Maximal hastighet på 1500 mm/s och maximal acceleration på 10000 mm/s²
  • Bygg in den var som helst – En mängd olika modeller för att passa renrum eller miljöer för tillverkning av laddningsbara batterier.

And much more

  • Storlekar: 16, 25, 32, 40
  • Slaglängd: 50 till 1200 mm
  • Kompatibel enkoder: batterilös absolut, inkrementell.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Size
Stroke
  []
Seal Band Stopper