Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Elektrisk linjärenhet, miniatyrslidbord - LEPS

Din minsta linjärenhet för transport

  • Rörelsen tar så lite plats som möjligt – Kompakt och så lätt som 290 g. Med släde eller kolvstång
  • Hitta den exakta positionen – ±0,05 mm repeterbarhet
  • Skräddarsydd för att klara kraven – Valbar motortyp. Möjligt att ställa in position, hastighet och kraft (64 lägen).

And much more

  • Storlek: 6 och 10
  • Slaglängder: 25 till 50 mm
  • Enkoder: inkrementell
  • Stegmotordriven
  • Horisontell last: upp till 2 kg
  • Vertikal last: upp till 1,5 kg
  • Hastighet: upp till 350 mm/s
  • Acceleration: upp till 3000mm/s².

Configure your product

 
Size
Motor
Lead Screw
Stroke
Motor Cable Mounting Direction                    
Actuator Cable
Actuator Cable Length
Controller
I/O cabling for LEC controllers
Protocol
Suffix
Controller Mounting
I/O cabling for JXC Controllers & communication plug connector