Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Cylinder MB-Z

Fler varianter, lägre vikt

  • Reduce installation dimensions – Weight reduction by changing the shape of rod and head covers
  • Get mounting flexibility – Various mounting bracket options
  • Adapt it to your application - Wide range of variations available.

And much more

  • Cylinderdiameter (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Slaglängd upp till 2700 mm
  • Luft- eller anslagsdämpning
  • Lång livslängd-version för dammigt utsatta miljöer.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Magnet
Mounting
Bore Size
Port Thread
Stroke
  []
Pivot Bracket
Knuckle Joint
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number