Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

centreringsenhet – MACM

Effektiv hantering av tunga laster

  • Sparar utrymme och tryckluft– mindre justeringscylindrar för centrering av laster på upp till 1000 kg
  • Positionerar med precision– lasten kan förflyttas i alla riktningar och roteras 360° med ± 1 mm centreringsnoggrannhet
  • Säkrar positionen– luftstyrd låsmekanism och extern fotosensor för kvittens på låst/olåst läge

And much more

  • Utmärkt för att rikta och positionera arbetsstycken
  • Sparar utrymme i transportsystem
  • Kullager ger mjuka rörelser
  • Bordets flyttbara område: Max. ø100 mm.

Configure your product

 
Allowable Load Weight
Stroke
Table Material
Sensor Type
Relief Port