Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Kompaktenhet med styrning - MGP

Guide your movements precisely

  • Erhåll en exakt styrrörelse – ±0,03° vridnoggrannhet
  • Designa kompakta och lätta maskiner – Minskad vikt och erforderligt utrymme tack vare styrningskonstruktionen
  • Anpassa det enkelt till din applikation – Brett utbud av produktvarianter tillgängliga.

And much more

  • Cylinderstorlekar (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Slaglängd upp till 400 mm (beroende på hålstorlek)
  • 3 typer av lager kan väljas: glidlager, kulbussning och kulbussning med hög precision
  • 4 typer av montering är möjliga: toppmontering, sidomontering, bottenmontering och sidomontering med T-spår
  • Finns i variant för batteritillverkning
  • Givare kan monteras på 2 ytor.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Bearing Type
Bore Size
Port Thread
Stroke
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number
Made to Order