Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

MHM-X6400, Magnetgripdon

MHM-X6400, Magnetgripdon
Bilden överensstämmer inte nödvändigtvis med den valda produkten
Clicka på 3D-ikonen nedan för att visa ditt exakta val
  • Steel plates can be transferred without a vacuum
  • Supports workpieces with holes and uneven surfaces where a vacuum pad cannot be used
  • Holds workpieces even when air is shut off
  • High holding force: 80 N (Workpiece plate thickness: 0.6mm), 120 N (Workpiece plate thickness: 1.4mm
  • Residual holding force 0.3 N or less (Reduces workpiece release time

Välj värde från rullgardinslistorna och filtrera artiklarna som innehåller dessa tecken i benämningen. Detta är inte en exakt sökning, jämför med "produktinformation" eller använd "jämför" -funktionen för ytterligare artikelinformation.

Lagerförda produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Visar ? till ? av ? poster
Visa 10 | 20 | 50 | 100
Din sökning genererade inga svar
Holding Force
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number

Relaterade produkter