Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Rotationskoppling – MQR

Gör dina roterande rörelser smidiga

  • Förhindrar stillestånd på grund av slangbrott – Förbinder en fast tryckluftsmatning till roterande utlopp
  • Välj det som passar dig – 1 till 16 kretsar, mjuktätande eller stålslid
  • Förenklar anslutningen – Anslutningarna är placerade i en spiral.

And much more

  • Lågt moment: 0.003 till 0.50 Nm
  • Antal kretsar: 1 till 16 stycken
  • Tillåtet varvtal: 200 till 3000 rpm
  • Arbetstryck: -100 kPa till 1 MPa
  • Tätningsmaterial: Gummi eller stål.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val