Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Låsenhet- MWB-UT

Ensure easy handling

  • Enkel hantering: minska installations- och underhållsarbetet – Låset kan manövreras manuellt plus att låsenheten kan separeras från cylindern
  • Lita på det – Låskraft upp till 6080 N
  • Lås upp kvaliteten i din process – Hög stoppnoggrannhet.

And much more

  • Modeller: 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Tillämplig kolvstångsdia.: 12, 16, 20, 25, 30
  • Låsning: Lås vid avluftning
  • Max. arbetstryck: 1,0 MPa
  • Låsriktning: Båda riktningarna
  • Låsenhet med låsstatusindikering tillgänglig.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Mounting
Model
Thread Type
Rod Length
Made to Order