Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

MXQ-Z

Packed with features, simply the best

  • Förbättra din applikation med det mest kompakta, lättaste slidbordet med högsta precision – Så litet som 23 mm höjd och 130 g i vikt
  • Skräddarsy MXQ efter dina individuella behov – 4 hustyper, 4 olika slaglängdsjusteringar, centraliserad justerare, buffertmekanism, ändlägeslås, axiell anslutning och flera extra tillval inklusive dubbelslag och speciella miljöspecifikationer li>
  • Undvik oönskade moment, svängningar och vibrationer – Dubbelkolvskonstruktion och design med låg tyngdpunkt.

And much more

  • Luftskjutbord, dubbelverkande
  • Hög styvhet i en Kompakt och lätt design
  • Cylinderstorlekar (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • Slaglängd upp till 150 mm
  • 4 kroppstyper
  • Finns i variant för batteritillverkning.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val