Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

MY1

Get anywhere

  • Move loads over long distances – Strokes up to 5000 mm
  • Select the option that best suits you – Variety of guide models and shock absorbers to fit every application
  • Adapt the actuator to your system – Piping can be connected from four directions.

And much more

  • Bore sizes: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Minimal leakage seal construction
  • Centralised piping
  • Autoswitch capable.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Bore
Thread
Piping
Stroke
  []
Stroke Adjustment Unit
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number