Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Kolvstångslös cylinder tätningsbandskonstruktion, kompakt och lågprofil − MY2

Kompakt och hög precision

  • För montage I trånga utrymmen
  • Hanterar höga laster med hög precision – Hög prestanda tack vare kraftig konstruktion och monteringsutförande
  • Välj det alternativ som passar dig bäst – En mängd guid.e-modeller och stötdämpare för att passa alla applikationer.

And much more

  • Kolvstorlekar: 16, 25, 40 mm
  • Centralanslutning
  • Förberedd för givare
  • Cylinderröret går enkelt att byta

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Guide Suffix
Bore Size
Port Thread
Stroke
  []
Stroke Adjusting Unit
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number
Made to Order