Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Digital flödesvakt för vatten - PF3W

Förutse enkelt kommande problem

  • Förbättra maskintillgängligheten – Kompatibilitet med temperatursensor, flödesjusteringsventil och IO-Link hjälper till att förutse eventuella komplikationer i din linje
  • Erhåll mer information med en blick – 3-färgs/2-skärmsvisning
  • Njut av IO-Link-fördelar med SMC – Din enda leverantör för dina automationsbehov.

And much more

  • Media: Vatten, etylenglykol-vattenlösning, avjoniserat vatten och olika kemiska vätskor
  • Integrerad display: 3-färgs/2-skärmsdisplay
  • Inbyggd temperatursensor
  • Rampmontage finns som variant
  • Flödesintervall: från 0,5 till 250 l/min.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Stations
Supply/Return Unit Layout
Thread Type
Supply Unit Components
Return Unit Flow Switch
Return Unit Flow Range
Return Unit Components
Supply/Return Port Size
Return Unit Flow Switch Output Specifications
Lead Wire
Return Unit Flow Switch Unit Specifications