Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

PSE540, Liten Pneumatisk tryckvakt

      
  • Kompakt tryckgivare för pneumatik
  •   
  • Provtryck: 500 kPa
  •   
  • Noggrannhet (omgivningstemp 25°; C.): &matning1;2% F.S. eller mindre
  •   
  • Repeterbarhet: &matning1; 0,2% F.S. eller mindre
  •   
  • Kapsling: IP40
  •