Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

RHC, Höghastighetscylinder, dubbelverkande,

Cylinderapplikationer med hög hastighet eller hög belastning kräver ofta ytterligare hastighets- och flödesregleringsenheter för att kontrollera när lasten stoppas. SMC:s RHC-serie har en längre dämpning som kan stoppa tunga laster eller laster med hög hastighet samtidigt som enkelheten hos en vanlig luftdämpad cylinder bibehålls. Denna förbättrade dämpning tillåter det kinetiska avståndet, vilket gör det möjligt att absorbera upp till 23,8 ft-lb energi och fungera tillförlitligt vid hastigheter upp till 118 tum/s. Trots den förbättrade prestandan hos RHC justeras dämpningen även i fortsättningen enkelt via nålventilen.

Configure your product

 
Mounting
Bore Size
Port Type
Stroke
  []
Auto Switch
Lead Wire or Prewired Connector
Number