Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

4-ports magnetventilramp kassetttyp – SJ

Passar perfekt i trånga utrymmen

  • Tar minimalt med utrymme – Ultrakompakt ventil, 40 mm höjd och så lite som 6,5 mm bred
  • Montera och modifiera på ett enkelt sätt – Kortkantskontakter och montering i mixade storlekar
  • Minimera underhållsstopp – Individuell ventilströmbrytare för att öka OEE.

And much more

  • Extremt kompakt och lätt ventil
  • Flöden mellan 40-625 l/min
  • Effektförbrukning: 0,15-0,23 W (lågeffekttyp); 0,4-0,55 W (standard)
  • Upp till 24 stationer eller 32 solenoider
  • Enkel montering, snabb byte och montering i mixade storlekar
  • Plugin och icke-plugintyper.

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
SI Unit Common
Stations
SUP, EXH Block Mounting
Pilot Specification
SUP, EXH Block Fitting Spec
DIN Rail Length Specified