Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

SS5Y5-45P, 5000-serien, modulär ramp, DIN-skenmontage, flatkabel kontakt

      
  • Ramp för SY5000 rampmonterade ventiler
  •   
  • Elanslutning kan monteras på D- eller U-sida
  •   
  • Gemensam matning respektive avluftning kan placeras på U, D
    eller båda sidor
  •   
  • Upp till 20 ventilplatser (26 stift); 16 ventilplatser (20 pin) och
    8 ventilplatser (10 pin) tillgängliga som standard
  •   
  • DIN-skenemontage
  •   
  • 26, 20 eller 10 stift flatkabelkontakt för anslutning till ventiler
  •   
  • 6 portstorlekar tillgängliga
  •   

Configure your product

 
Common
No.of Pins
Connector Mounting Position
Valve Stations
SUP/EXH Block Mounting
Pilot Type
A, B Port Size
Voltage Specification
Option
CE Marked