Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

SX90/090, Lågprofil 2/3-ports magnetventil

     
  • 2-ports normalt stängd & universell och 3-ports universell typ
  •  
  • Arbetstryck: -100 kPa till 0,2 MPa
  •  
  • Flöde: max 90 l/min (3-ports)
  •  
  • Kapsling: IP40
  •  
  • Spänning: 12 VDC, 24 VDC
  •  
  • Finns med energisparkrets för att hålla öppen: 0.7W hålleffekt
  •  

Configure your product

 
Port
Actuation
Power Saving Circuit
Rated Voltage