Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

SY100, 3-ports direktstyrd ventil, mjuktätande

      
  • Media: luft
  •   
  • Genomlopp mm²:~0,14 standard;
    0,21 högt flöde
  •   
  • Spänning: 3, 5, 6, 12, 24 VDC;
    100, 110, 200, 220VAC
  •   
  • Responstid: 10 ms eller mindre
  •   
  • Livslängd: 100 miljoner cykler (SMC livslängdstest)
  •   
  • Omgivnings- och mediatemperatur: max 50 °C
  •