Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

SY5000, 5-ports magnetventil, alla typer - Ny modell

  • Media: Luft
  • Arbetstryck: -100 kPa till 0,7
  • Omgivnings och mediatemperatur [°C]: -10 till 50 (ingen frysning)
  • Spänning [DC]: 24, 12 V
  • Kapsling: IP67 (Baserat på IEC60529)