Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

SY7000, plug-in rampplatta

  • Mycket användbar och pålitlig ventil
  • Högt flöde, mellan 191-1751 l/min
  • Effektförbrukning: 0.1 W (energisparkrets); 0.35 W (standard)
  • Stort antal inkopplingsvarianter
  • Blanda olika storlekar och byt snabbt och enkelt
  • Upp till kapslingsklass IP67
  • Utbyggbara ramper eller fasta anslutningsplattor.

Configure your product

 
Actuation
Mounting/Porting
Seal
Pilot Specification
Pilot Valve
Coil Specification
Voltage
Light/Surge Suppressor/Common Specification
Manual Override
A,B Port Size
A,B Port Thread Type
Mounting Option
Wiring Specification
Port Location
Sub-plate Thread