Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

VEX3, 3-ports 3-läges ventil, ansl.platta

  • Plattmonterad.
  • 3-port 3 lägesventil, pilotstyrd (intern/extern) eller luftmanövrerad.
  • Flöde upp till 3300 l/min.
  • Reducerad energiförbrukning. 1 W
  • Responstid: 60 ms eller mindre
  • Kontrollerar mellanliggande cylinderstopp, acceleration eller retardation.

Configure your product

 
Body Size
Pilot Type
Port
Thread
Voltage
Electrical Entry
Light/Surge Voltage Suppressor
Manual Override
Option