Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

VFN2120N-X23/36, NAMUR Interface 3/5-ports magnetventil, Hygienisk design

      
  • Hygieniskt utformad: plasthus med färre konkava ytor. Direkt rengöring av ventilen är möjlig (IP67)
  •   
  • Spänning: 24 V DC
  •   
  • Elektrisk anslutning: Vertikal -X23 eller horisontell -X36
  •   
  • Låg effektförbrukning: 0,5 W
  •   
  • Portgängor: NPT 1/4, G 1/4 tillgängliga
  •   

Configure your product

 
Manual Override
1/3/5 Port Thread Type
Mounting Thread Type
Check Valve
Electrical Entry
Valve Specifications