Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

VQC2000, 5-ports magnetventil, alla typer - Ny modell

      
  • Media: luft/inerta gaser
  •   
  • Arbetstryck: 0,1 - 0,7 MPa
    (högtryckstyp 1,0 MPa)
  •   
  • Genomlopp mm²:~stålslid 3,2; mjuktätande 4,5
  •   
  • Spänning: 24 VDC
  •   
  • Responstid (ms) standard 0,4 W:
    stålslid 20 eller mindre; mjuktätande 25 eller mindre
  •   
  • Omgivnings- och mediatemperatur: -10 till 50 °C
  •