Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

VS * 8-2, ISO 15407 gränssnitt-storlek 2, magnetventil, storlek 18 mm

  • Storlek: 18 mm.
  • Ventiltyp: Metall- & mjuktätande.
  • Cylinderstorlek: Upp till ø80.
  • Media: luft & inert gas.
  • Max. arbetstryck: 1.0 MPa.
  • Spänning: 12 VDC, 24 VDC.
  • Kapsling: IP65 (dammtät, spolsäker).

Configure your product

 
Seal
Configuration
Number of Solenoids
Voltage
Light/Surge Voltage Suppressor
Manual Override
Internal/External Pilot