Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

VZ500, 3-ports magnetventil, portar i ventil, plattmonterad, metrisk

  • Den här produkten utgår. För mer information, kontakta SMC.
  •   
  • Media: Luft
  •   
  • Arbetstryck: intern pilotmatning: 0,15 ~ 0,7 MPa;
    extern pilotmatning: huvudmatningstryck: 0,7 MPa; extern pilotmatningstryck: 0,15 ~ 0,7 MPa
  •   
  • Flödeskapacitet: Cv 0,5
  •   
  • Spänning: AC50/60Hz: 100, 200, 110, 220, 24, 48; DC: 6, 12, 24, 48
  •   
  • Responstid: 20 ms eller mindre
  •   

Configure your product

 
Function
Piping
Body Option
Voltage
Lead Wire
Surge Suppressor
Manual Override
Port Size
Option
Q