Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

XSA, Normally Closed, High Vacuum Solenoid Valve

XSA, Normally Closed, High Vacuum Solenoid Valve
Bilden överensstämmer inte nödvändigtvis med den valda produkten
Clicka på 3D-ikonen nedan för att visa ditt exakta val
At SMC we believe we have 'sealed it' with our refined XSA series high vacuum solenoid valve. Normally closed, the XSA offers high sealing with minimum leakage and a minimum operating pressure differential of just 1 x 10-6 Pa (abs). Highly versatile, it has compression and face seal fittings, a Faston terminal and greater choice of voltages. The spring has also been moved to the XSA's body, reducing contact and minimising particle generation. Corrosion resistant, efficient, economical to operate and lighter in weight, are all new commercial advantages of the XSA that support our focus on developing innovations to drive energy savings and competitive advantages for customers. It is suitable for applications such as gas injection within the process chamber and when working with inert gases for industries such as food, medical, semiconductor, photovoltaic and LCD.

Välj värde från rullgardinslistorna och filtrera artiklarna som innehåller dessa tecken i benämningen. Detta är inte en exakt sökning, jämför med "produktinformation" eller använd "jämför" -funktionen för ytterligare artikelinformation.

Lagerförda produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Söker du andra produktvarianter? Använd fliken Fri konfigurering eller Klicka här
Visar ? till ? av ? poster
Visa 10 | 20 | 50 | 100
Din sökning genererade inga svar
Model
Orifice Size
Fitting Size
Fitting Type
Rated Voltage
Electrical Entry
Spacer

Relaterade produkter