Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

ZHP, Vacuum Pad with Ejector

ZHP, Vacuum Pad with Ejector
Bilden överensstämmer inte nödvändigtvis med den valda produkten
Clicka på 3D-ikonen nedan för att visa ditt exakta val
  • Pad diameter: 63 and 80mm
  • Pad types: Bellows type with groove and flat type with groove
  • Available materials: NBR. Silicone rubber, Urethane rubber, FKM
  • Nozzle diameter (mm): 0.7, 1.0, 1.2, 1.5

Välj värde från rullgardinslistorna och filtrera artiklarna som innehåller dessa tecken i benämningen. Detta är inte en exakt sökning, jämför med "produktinformation" eller använd "jämför" -funktionen för ytterligare artikelinformation.

Lagerförda produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Visar ? till ? av ? poster
Visa 10 | 20 | 50 | 100
Din sökning genererade inga svar
Pad Diameter
Pad Form
Pad Material
Mounting
Ejector/Nozzle Size
Supply Port
Exhaust

Relaterade produkter