Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Produktkatalog

Vakuumenhet. Ejektorsystem/ Vakuumpumpsystem - ZQ*A

Allt-i-ett-lösningen som sparar energi

  • Effektiv lösning - Ejektor, styrning och rampsystem i samma lösning
  • Kompakt med låg vikt – Idealisk för rörliga applikationer, 10.2 mm bredd och endast 60 g
  • Minska dina driftkostnader - Ennergisparfunktion som sparar upp till 90 % av luftförbrukningen
  • Automatisera din övervakning smart – IO-Link för parameterisering online och åtkomst till numerisk data.

And much more

  • Ejektorstorlekar: Ø 0.5, Ø 0.7, Ø 1.0
  • Sugflöde, upp till 22 l/min.
  • Max. vakuumnivå -80 kPa
  • Vakuumvaktsvarianter
  • Olika magnetventilkombinationer (matningsventil/ lossblåsningsventil).

Steg 1: Produktval

Välj produktparametrar innan du börjar med konfigurationen

Vänligen återställ filter för att ändra ditt val

Steg 2: Konfiguration och artiklar i lager

 
Nozzle Diameter
Montagetyp
Solenoid Valve Combination
Voltage
Electrical Entry
Manual Override
Vacuum Pressure Switch
Vacuum Pressure Switch Unit
Kabel
Fitting (V port)
Fitting (P port)
Konsol