Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Search results for

61 results for your search
Do you want to try our new search by functionality? Click here

Other options related to your search

ISE20

  • Digitala tryckvakter med hög precision
  • 3-skärmsdisplay med 3 färger
  • Passande media: luft, icke-korrosiv gas, icke brandfarlig gas eller allmänna media
  • Tryckområde: från -0,1 till 2 MPa
  • Repeterbarhet: ± 0,2 % Full Skala
  • Utgång: IO-Link, NPN/PNP eller Analog (spänning/ström)
  • Välj responstid: från mindre än 1,5 ms till 5 s.
  • IP40 eller IP65
  • Förbrukning: 35 mA eller mindre.

ARX20

Regulatorerna av kolvtyp ur ARX20-serien är kompatibla med ett primärt matningstryck på 2,0 MPa och passar perfekt för tryckjustering av luftblåsningsapplikationer. ARX har en kompakt design med en bredd på 35 mm och en total längd på 80 mm. Den kolvdrivna konstruktionen garanterar lång livslängd. ARX har ett lättmanövrerat handtag för justering.

ISE20, Digital tryckvakt, 3-skärms, 3-färgs, övertryck

  • 3-Screen Display High-Precision Digital Pressure Switch.
  • 1 output.
  • Applicable fluid: Air, Non-corrosive gas, Non-flammable gas.
  • Pressure range: -0.1 to 1 MPa.
  • Repeatability: ±0.2 % F.S.
  • Response time: 1.5 ms or less.
  • Consumption: 25mA or less.

ARX20, Regulator för 2 MPa

Regulatorerna av kolvtyp ur ARX20-serien är kompatibla med ett primärt matningstryck på 2,0 MPa och passar perfekt för tryckjustering av luftblåsningsapplikationer. ARX har en kompakt design med en bredd på 35 mm och en total längd på 80 mm. Den kolvdrivna konstruktionen garanterar lång livslängd. ARX har ett lättmanövrerat handtag för justering.

VQ20

VQ20/30-serien är en pilotstyrd ventil med två portar för flera media. Serien är kompakt och lätt med stor flödeskapacitet. VQ20/30 höghastighetsspole med lång livslängd (upp till 20 miljoner cykler vid 100 cykler per sekund för pneumatisk användning) tillsammans med dess konstruktion helt i plast, gör den till ett utmärkt val för dem som vill ha hög prestanda till en lägre kostnad.

ISE20A, Digital tryckvakt, hög precision, , 3-skärms

  • 3 setting modes: 3-step, simple, function selection
  • 5 pressure units: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 2 switch outputs (NPN or PNP
  • 1 analog output (voltage or current)
  • Port sizes: M5 (female), 1/8 Rc or NPT (male), One-touch fitting (straight, elbow) (ø4 or 6mm, ø1/4")
  • Bracket or panel mounting options

ISE20B, Digital tryckvakt högt tryck, , 3-skärms

      
  • Högprecisions digital tryckvakt med 3-skärms display .
  •   
  • 2 utgångar + Analog utgång (spänning/ström).
  •   
  • IP40.
  •   
  • Passande media: Luft, icke-frätande gas, icke-brandfarlig gas
  • .  
  • Arbetstryck: -0,1 till 1 MPa
  •   
  • Repeterbarhet: ±0,2% F.S
  •   
  • Responstid: 1,5 ms eller mindre
  •   
  • Förbrukning: 35mA eller mindre
  • .  

IITV20, ramp, E/P-omvandlare

  • Ramp för ITV1000/2000 elektropneumatiska regulatorer
  • Upp till 8 ventilplatser.

LVMK20/200, 2/3-ports mediaseparerad ventil, portar i ventilhus

      
  • Portar i ventilhus
  •   
  • 2/3-ports mediaseparerad ventil
  •   
  • Passande media: Rengöringsmedel, utspädningsmedel, avjoniserat vatten, vatten, luft
  •   
  • Flöde: 0,9 l/min (vatten) och 57 l/min (luft)
  •   
  • Låg partikelgenerering
  •   
  • Oljefri och metallfri
  •   

LVMK20/200, 2/3-ports mediaseparerad ventil, plattmonterad

  • Base Mounted
  • 2/3 Port Media Separated Valve
  • Applicable fluid: Cleaning fluid, Diluent, Deionized water, Water, Air
  • Flow rates: 0.9 l/min (water) and 57 l/min (air)
  • Low particle generation
  • Oil free and metal free

Central kontroll av kylvattenflöde via fördelningsblock

SMC lanserar ett kompakt fördelningsblock till kylkretsar bestående av rampmonterade digitala flödesvakter med individuell reglering och avstängning för centraliserad kontroll av flöde och temperatur. Fördelningsblocket PF3WB/C/S/R är ett rampmontage av flödesvakter som eliminerar behovet av en flödesvakt ute på varje kylslinga, vilket i sin tur minskar rördragning och installationstid samt ger en lättöverskådlig, platsbesparande lösning. I varje kylslinga kan flödet regleras eller stängas av individuellt.    För maximal flexibilitet finns ett antal olika standardvarianter; bas (B) med anslutningar för matning på ena sidan och retur på den andra rak typ (C) med matning och retur på samma sida  variant för separat matning (S)  variant med retur (R) Flödesvakterna kan kommunicera via IO-Link och har en tredelad skärm med samtidig visning av aktuellt flöde och valbar parameter som tex. inställt värde, hysteres, max- eller min-värde, vilket ger en snabb bild av aktuellt läge utan onödiga knapptryckningar.   ”Fördelningsblocket är ett mycket välkommet tillskott till vårt sortiment och kombineras med fördel med våra cirkulationskylare för riktigt effektiv och utrymmesbesparande kylvattenkontroll” säger Magnus Karlström produktchef.    Mer information: Magnus Karlström Produktchef Tel: +46 70-860 20 63 E-post: maka@smc.nu    Läs mer här: PF3WB, Digital Flow Switch Manifold for Water, IO-Link, Basic Type PF3WC, Digital Flow Switch Manifold for Water, IO-Link, Straight Type PF3WR, Digital Flow Switch Manifold for Water, IO-Link, Return Type PF3WS, Digital Flow Switch Manifold for Water, IO-Link, Supply Type      

SMC launches digital flow switch for large flow

The latest digital flow switch to join the SMC family, PF3A7#H, monitors the consumption of the main line with a 100:1 ratio. The PF3A7#H is the latest addition to SMC’s flow switch family that covers a large flow measurement range and features a clear and easy to read display, which is crucial in monitoring the main line, branch or specific equipment. With an impressive 100:1 flow ratio, which is defined as the ratio between the full-scale range and the minimum point of measure, the PF3A7#H can detect leaks and monitor main line air consumption with just one product. Accuracy of information sits at the heart of the PF3A7#H, with a 3-colour and 3-label screen display that can rotate in increments of 90°, allowing operators to take notes and set the flow switch while checking the measured value. Furthermore, an analogue output gives more detailed information of an application’s performance. In addition, the external input can reset the accumulated, peak and bottom values without the need for manipulation. A spokesperson from SMC said: “We are always listening to our customers and seeking ways to enhance efficiency and reduce operating costs. “This next generation flow switch offers our customers greater flexibility and functionality, while being very simple to set and operate, this coupled with low air loss, makes the PF3A7#H the ideal product for those who care about energy efficiency.” Through a bore type structure made of aluminium alloy, the PF3A7#H is incredibly durable as the bypass construction reduces the levels of moist air and foreign matter that encounter the flow switch, guaranteeing a longer life span.

Digital tryckvakt för luft

ISE7. En digital tryckvakt med hög precision. SMC:s nya tryckvakt kombinerar smart kommunikation med hög precision och användarvänlighet. ISE70/71 är utrustad med IO-Link som standard och har en vinklad displaymed tre färger, för enklaste möjliga hantering och avläsning. Med den här serien erbjuder vi våra kunder ännu mer. Tydlig information och kompletta anslutningsmöjligheter med IO-Link och digitala utgångar gör att din applikation övervakas på bästa sätt. ISE70/71 är för luft, men vi kommer inom kort med information kring motsvarande digital tryckvakt för vätskor, ISE7#G. Håll utkik efter den och andra nyheter vår sida för kommande produkter. Fördelar Smart kommunikation – IO-Link och digitala utgångar som standard Enkel avläsning – vinklad display, går att rotera 336° efter installation Smidig programmering – tredelad display som visar uppmätt värde, inställt värde och funktion samtidigt

Produktväljare för digitala tryckvakter

Välj den tryckvakt som passar dig. Behöver du mäta och övervaka de olika parametrarna i din utrustning? ”Digital Switch Model Selector” erbjuder dig olika alternativ för att uppnå vad du vill. Du kan göra ditt val efter serie, efter tillämplig vätska eller efter applikation. Den hjälper dig även med inställningar av produkten. Gör valet enkelt för dig.

Vill du mäta flöde och kommunicera via IO-Link?

SMC:s nya flödesvakt för vatten, PF3W, är i IP65-utförande och har en roterbar, tredelad skärm för enkel avläsning. IO-Link ger dig enkel tillgång till all data du behöver och sparar tid både vid installation och underhåll. Läs mer här: PF3W7-L med IO-Link

SMC’s new 3-screen monitor is latest addition to its sensor family

SMC has introduced the PSE300AC Series to the monitor market. It simplifies the remote monitoring of different types of sensors being used on a factory floor. Thanks to the display colours and screen layout, the PSE300AC allows three different items to be watched at the same time, enabling operators to view the status of applications at a glance. SMC, the worldwide leading expert in pneumatics, is helping customers to monitor their different remote sensor needs, with the launch of its PSE300AC. It displays different measurement units, so operators can place any sensor remotely on the factory floor. A spokesperson from SMC said: “The PSE300AC is a welcome addition to our sensor and switch range and has been designed to help simplify the monitoring process for our customers. Ease of use and accuracy of information received will give our customers detailed knowledge about the situation, quickly.” The PSE300AC is extremely versatile and can be coupled with any type of sensor – including SMC’s PSE5# and PF#5 series – used for pressure, flow or electrostatic. The monitor accepts 1-5 VDC or 4-20mA sensor input signals and features two selectable digital switch outputs, NPN or PNP, that give a signal when a key pressure or range is detected. What makes the PSE300AC so user friendly is its three screen, multi colour display that makes it very easy to check and set – 3-step, simple and detailed – as all you need to do is press a button to switch between them. The setting is straightforward, with clear screen labelling and selectable colours to indicate when the current value is correct or even incorrect. Featuring an IP65 enclosure, the PSE300AC offers complete protection against dust, oil and water splashes that makes the monitor robust and able to withstand harsh conditions such as machine tooling environments. In addition, the M12 front face connection reduces the amount of wiring, making it easy to install.

SMC merges its digital pressure switch range in 2018 under the same design

SMC is building on the success of its ZSE20(F)/ISE20 pressure switch range that features 3-screen display, 3-step setting mode and selectable delay time function, with the ZSE20(F)#/ISE20# (A, B and C). The extended series will help operators deliver efficiencies in terms of control and time saving. SMC is kickstarting 2018 by extending its ZSE20(F)/ISE20 digital switch range. The A, B and C variations share the original ZSE20(F)/ISE20’s display, setting, selectable delay time, as well as the lightweight and compact design. All models simplify the visualisation process for operators, while saving time as there are fewer push button operations to perform. The added variations also match the terms of enclosure, output type and media of the current series:  · A Model-> Current ZSE30(F)/ISE30A-> IP40, NPN/PNP and Analogue output  · B Model-> Current ZSE40(F)/ISE40A-> IP65, NPN/PNP and Analogue output  · C Model-> Current ZSE80(F)/ISE80-> IP65, NPN/PNP and Analogue output, for fluids. A spokesperson from SMC, the world’s leading expert in pneumatics, said: “Following the success of our ZSE20(F)/ISE20 pressure switch last year, we have taken the step to extend the range with these latest models. Customers have been particularly impressed with the functionality of design, its ease of use and accuracy of information that is readily available with minimal delay. They have found it both energy efficient and cost effective to operate.” Further flexibility and advantages of the ZSE20(F)#/ISE20# include the peak and bottom values are maintained, even if the power supply is cut, offering greater control in the process. Also, being compact and lightweight, the models not only deliver space savings, but due to the weight reduction there are less inert moments when the sensor is mounted in mobile applications such as robotic arms.

Speedy set-up guaranteed with new smc controllers

Two new in-line speed controllers from SMC have been unveiled which are quick and easy to set-up and operate. The in-line type AS features a new push-lock knob, offering simple locking and setting. The AS-FS comes with an indicator that allows for accurate adjustments. SMC, the world leader in pneumatics, has stepped up a gear to unveil two new in-line speed controllers, with and without an indicator, that complement the existing Elbow and Universal types. Both the AS and the AS-FS have been designed to give operators greater control, flexibility and cost savings. The AS speed controller has a push-lock type knob allowing operators to set the flow rate by hand and lock it into position without the need for giving it a wrench. Featuring a larger sized knob, it is easy to turn and make fine adjustments. With a variety of single and manifold mounting options, the product acts allows operators to build systems that operate with different pressures and flows. The in-line type speed controller with indicator provides precise adjustment of the flow rate, through the addition of a numerical display window and 90 degree markers in the push-lock handle rotation. In addition, the use of holes makes it an ideal speed controller for manifold configurations and, to allow flow direction to be easily identified, an identification label can be attached to the index plate. A spokesperson from SMC said: “These two latest new products from the SMC R&D team demonstrate that the simplest design improvements can make a huge difference to performance accuracy and operating efficiencies, reducing overall costs in terms of time and labour.” The AS and AS-FS feature different coloured release buttons for standard/stainless steel types and inch/metric tubing sizes, making handling much easier, whilst minimising the risk of human error.

SMC helps customers ‘EXpand’ their communications

The sharp growth in manufacturing automation and the adoption of the Industrial Internet of Things has seen a rise in interest for SMC’s serial interface solutions. To meet this demand for easy access to data and streamlined industrial communication highways, SMC has expanded its fieldbus EX portfolio creating a comprehensive range for a variety of applications. All provide considerable savings in terms of wiring, connectors, installation and set-up time through to generating electrical diagrams, labelling and documentation.   In addition, the EX range has been developed to be as versatile and ‘multi-lingual’ as possible as all the solutions are compatible with EtherNet-based and other common industrial protocols.  Furthermore, SMC’s fieldbus solutions are incredibly adaptable when it comes to machine upgrades or additional machine integration as it is possible to place any SMC valve manifold with the EX range and replace the valves without changing the SI units.  For example, the EX260 Series is a centralised and compact solution for solenoid valves, with up to 32 outputs.  For more complex control systems, the EX600 serial interface unit features 512 I/O points offering greater flexibility, with both digital and analogue input/output devices allowing various components to connect to it.  Efficiencies are achieved through self diagnosis, delivering easier maintenance and status and settings can be performed on a general purpose web browser thanks to a built-in web server function.  Alternatively, the EX500 is a decentralised Gateway fieldbus system for solenoid valves, with 128 I/O points and as many as four branches, each extending up to 20m long.  It also has the ability to conduct operations and diagnostics remotely, as well as the capacity to manage output devices other than manifolds, such as lights and buzzers, by using output blocks. A spokesperson from SMC said: “The use of fieldbus technology in manufacturing has vastly improved the communication process in terms of remote control and diagnosis, providing substantial savings when it comes to reporting and maintenance.  “However, at SMC we have taken this a step further to meet the growing appetite for Industry 4.0 by offering our customers flexible and adaptable communications solutions that not only offer complete control of different pneumatic and electric components, but the capability to change their machines any time.  Ultimately, through our continuous investment in R&D and global expertise we are able to offer a total solution for all automation needs.” SMC is the world leading expert in pneumatics and offers over 12,000 basic products with over 700,000 variations. The company has a diverse customer base covering all automation industries. For more information, please visit www.smc.eu.