Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Round Air Cylinder - C76

Round off your operations

  • Mount it accurately – Easy to use and high dimensional accuracy design
  • Optimise your working cycle – High speed actuation thanks to the low friction and standard elastomer cushion rings
  • Install it in harsh environments – Heavy walled stainless steel tube.

Ve daha fazlası

  • Bore sizes (mm): 32 and 40
  • Strokes up to 1000 mm
  • Minimised side clearance
  • Replaceable rod packing.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Magnet
Mounting
Bore Size
Stroke
  []
Cushion
Switch Mounting
Stainless Steel