Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Rotary Actuator Vane Type - CRB2-Z

Combine just as you wish

  • Achieve flexibility in design – Many combinations, shaft types, rotating angles and port locations available
  • Get easy installation and maintenance – Piping ports are located in parallel and auto switches can be fixed in any position in the circumferential direction
  • Support heavy loads – Up to 15 Nm of effective torque.

Ve daha fazlası

  • Rotating angle: 90°, 100°, 180°, 270°
  • Angle adjustment range up to 240°
  • Many variations of shaft-end shape (6 types)
  • Port location can be selected: side or axial ported.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Mounting
Standard Shaft Type
Size
Rotation Angle - Vane
Port