Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

Mechanically Jointed Rodless Actuator − MY1

Get anywhere

  • Move loads over long distances – Strokes up to 5000 mm
  • Select the option that best suits you – Variety of guide models and shock absorbers to fit every application
  • Adapt the actuator to your system – Piping can be connected from four directions.

Ve daha fazlası

  • Bore sizes: 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • Minimal leakage seal construction
  • Centralised piping
  • Autoswitch capable.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Bore Size
Piping
Stroke
  []