Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

FRL Combination Units − AC-B

It is different, that's crystal clear

  • Ease your maintenance work – Transparent bowl guard plus no tools required for the maintenance
  • Check the pressure as you want – Different pressure gauge options
  • Let it work with chemicals – Optional bowls.

Ve daha fazlası

  • Port sizes 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 and 1
  • Modular, compact and lightweight
  • Integrated and other selectable pressure gauges
  • Many attachments available
  • Made to orders for your special needs: Long bowl, element service indicator, high pressure...

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Body Size
Thread
Port
Float type auto drain
Pressure gauge / Digital pressure switch
Pressure Switch / T-Spacer               
Residual Pressure Relief 3 Port Valve               
Set pressure          
Bowl type
Bowl Guard
Filter Regulator Drain Port
Exhaust Mechanism
Flow Direction
Drain Cock w/Barb Fitting
Pressure Units