Ürün seçimi
×

Ayrıntılara git
Parça numarası

Hesabım

×

Ürün Kataloğu

FRL Combination Units − AC-D

Uniformity in your air treatment

  • Match the air standardisation requirements - Air purity classes certified against ISO8573-1:2010
  • Prevent accumulation of dust and foreign matter - Clean design with uniform appearance
  • Guarantee durability and easy maintenance - Double-layer, transparent polycarbonate bowl
  • Adjust the pressure easily - Ergonomic handle and transparent open/close window for built-in square type pressure gauge.

Ve daha fazlası

  • Port sizes 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 and 1
  • Modular, compact and lightweight
  • Integrated and other selectable pressure gauges
  • Many attachments available.

Ürün seçimi

İhtiyacınız olan ürün çeşidini seçin.

Seçiminizi değiştirmek için lütfen Filtreleri Sıfırlayın

Ve şimdi size daha iyi uyum sağlayan öğe

 
Body Size
Thread
Port
Float type auto drain
Pressure gauge /Digital pressure switch
Residual Pressure Relief 3 Port Valve               
Set pressure          
Bowl type
Filter Regulator Drain Port
Exhaust Mechanism
Flow Direction
Drain Cock w/Barb Fitting
Pressure Units